Publicar produtos
SATURN Shelf BXSV6
SATURN Shelf BXSV6

    SATURN Shelf BXSV6

    Traduzido por Google,
    Prateleira para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, suportes soldados na prateleira, extremidades laterais com tampa de plástico cinza, para comprimentos superiores a 1800 mm é fornecido um suporte adicional. Dimensões 600 x 138 x 142 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056952
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)138
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África