Publicar produtos
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Traduzido por Google,
    Prateleira para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 2 mm, bordas arredondadas, borda de proteção na frente. Parafusos e buchas de aço inoxidável inclusivos. Dimensões 500 x 30 x 80 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102702
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África