Publicar produtos
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Traduzido por Google,
    Panela baixa em aço inoxidável, adequada para válvulas de descarga de parede DN 20, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, capacidade de descarga de 9 litros, com borda circular dobrada (22 mm) e aro de descarga circular. Conexão vertical por trás com conexão a parafuso de 28 mm de diâmetro, saída interna de resíduos DN 100, material de fixação e ajuste de altura incluídos. Dimensões 753 x 196 x 753 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102732
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosSquat pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)755
    • Profundidade (mm)755
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC squatting pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África