Publicar produtos
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Traduzido por Google,
    Tampa do sifão para mictório CMPX551 - CMPX555, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,5 mm. Para tapar o Sifão por baixo do mictório.
    Especificação
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102739
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSlab urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África