Publicar produtos
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    Traduzido por Google,
    WASHINO-2 Bebedouro para crianças em material mineral MIRANIT resinado, cor branco Alpino. Com 2 locais de lavagem. Bacia em forma de onda, grandes raios internos e externos das bacias, com borda de onda integrada, aterragem da torneira com um furo de torneira para cada local de lavagem. Válvula de descarga e descarga G 1 1/2 B como tubo vertical. Painel traseiro integral para fixação. Material de montagem incluído. Dimensões 1100 x 240 x 450 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103056
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)45.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África