Publicar produtos
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    Traduzido por Google,
    WASHINO-Step bebedouro para crianças em material mineral MIRANIT resinado, cor branco alpino. Modelo com bacia superior direita/inferior esquerda. Com 4 locais de lavagem (2 locais de lavagem com uma diferença de altura de 100 mm). Bacias em forma de onda, grandes raios internos e externos das bacias, com borda de onda integrada, aterragem da torneira com um furo de torneira para cada local de lavagem. Divisor integrado com função de transbordamento em MIRANIT, cor azul (RAL 5002). Válvula de descarga e descarga G 1 1/2 B como tubo vertical para 2 locais de lavagem cada. Cada bacia com uma saída de resíduos (distância entre as saídas 1000 mm). Painel traseiro integral para fixação. Material de montagem incluído. Dimensões 2100 x 340 x 470 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      470.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      4.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      4.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103059
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)90.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África