Publicar produtos
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Traduzido por Google,

    Porta escova higiênica para fixação na parede, cabo em aço inox 304 com escova em nylon, copo de vidro, tampas redondas para ocultar a fixação de parafusos, acompanha buchas e parafusos em inox.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 115 x 340 x 140 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106273
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosToilet brush holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África