Publicar produtos
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Traduzido por Google,

    Suporte para rolo de papel higiênico reserva para montagem na parede, aço inox 304, tampas redondas com furo no fundo para fixação, acompanha buchas e parafusos de aço inox.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 170 x 60 x 65 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106293
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosWC-1 roll holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África