Publicar produtos
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    Traduzido por Google,

    Suporte para rolo de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável 304, para 1 rolo com máx. Ø 130mm, tampa dobrável em aço inox, tampa quadrada com furo no fundo para fixação, acompanha buchas e parafusos inox.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 165 x 54 x 179 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      179.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106363
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosWC-1 roll holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)165
    • Profundidade (mm)179
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África