Publicar produtos
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    Traduzido por Google,
    Banheira para bebé, instalada a partir de cima, em aço cromo-níquel, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, encaixe de descarga e extravasamento com bujão conjunto de descarga DN 40, conteúdo 10 L. Dimensões 743 x 250 x 445 mm (L x A x D) Dimensões da tigela 700 x 250 x 400 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000111231
    • Familia de productoWash place solutions
    • Grupo de produtosBaby change units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)743
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África