Publicar produtos
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolos higiênicos para 4 rolos para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, com sistema de fuso, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Liberação manual do papel de recarga Dimensões 144 x 610 x 168 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030002104
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África