Publicar produtos
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    Traduzido por Google,
    Estrutura de instalação de mictório AQUAFIX para urinóis sem água, construção de estrutura de aço autoportante revestida a pó, testada pela TÜV, para montagem individual para revestimento de drywall, fixação ajustável em altura de objetos e montagem de saída, pré-montada para mictório Franke CMPX538WF, curva de saída universal DN 50 , parafusos de fixação do mictório, proteção predial, material de fixação e instruções de montagem. Dimensões 525 x 1120 mm (L x A)
    Especificação
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Type of mixing      No mixing
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020070
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de produtosInstallation units urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPre-plumbed installation frames

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África