Publicar produtos
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Traduzido por Google,

    Placa de mictório, aço inoxidável AISI 316, superfície acetinada, material
    espessura 1 mm, demanda de água de descarga 0,15l/sm, com tubo de descarga coberto.
    Resíduo inclinado posicionado no meio G1 1/2 B para conexão ao sifão,
    suportes de fixação de parede incluídos e conjunto de montagem.

    Dimensão 2400 x 515 x 235 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020117
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosTrough urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)516
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)21.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSlab urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África