Publicar produtos
AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001
AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001

    AQUAFIX installation frame for ceramic urinals AQFX0001

    Traduzido por Google,
    Estrutura de instalação AQUAFIX para urinóis cerâmicos, com kit de instalação básico pré-montado para mictórios de parede FLUSH-S e FLUSH-C. Autoportante, revestido a pó, construção em estrutura de aço, testado pela TÜV, para montagem individual para revestimento de drywall, travessa transversal ajustável em altura para fixação de mictório, conexão de encaixe e montagem de saída, duto de parede com isolamento acústico com conector embutido, universal curva de saída DN 50, parafusos de fixação do mictório, proteção do edifício e material de fixação. Dimensões 525 × 1120 mm (L x A)
    Especificação
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinals
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      From side
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020123
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de produtosInstallation units urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPre-plumbed installation frames

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África