Publicar produtos
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Traduzido por Google,
    Elemento de instalação AQUAFIX para sanita de parede, com autoclismo de parede. Estrutura de aço autoportante com pintura eletrostática a pó, testada pela TÜV, para montagem individual para revestimento de parede seca. Cisterna oculta com isolamento de condensação de água, com descarga de volume duplo (7,5-4,5 l ou 4-2 l) ou descarga Start/Stop, função de disparo transferida através de espirais de pressão flexíveis, válvula de carga grupo de ruído I, suporte de montagem 4 vezes ajustável para cotovelo de ligação de sanita DN 90 / DN 100, completo com mangueira de ligação flexível, cotovelo de ligação de sanita, parafusos de fixação para sanita, protecção do edifício e material de fixação. Dimensões 450 x 1120 mm (L x A)
    Especificação
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020126
    • Familia de productoInstallation units
    • Grupo de produtosInstallation units wc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12.825
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África