Publicar produtos
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Traduzido por Google,
    Conector para placas de urinol CMPX551GE até CMPX555GE em aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm. Para cobrir a junta de combinações de placas de urinol.
    Especificação
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020577
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSlab urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África