Publicar produtos
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    Traduzido por Google,
    AQUATIMER - A3000 Controlo de WC aberto controlado electronicamente para autoclismos embutidos com opção de opções de controlo externo como parametrização e comunicação via controlador de função ECC. Composto por módulo eletrônico à prova d'água com entrada adicional para interruptores do sensor (fornecido pelo cliente), distância máxima do módulo eletrônico de 5 m, servomotor, duas junções elétricas em T à prova d'água para conexão ao cabo do sistema, moldura e placa de cobertura em aço inoxidável com interruptor piezo integrado e conexão aparafusada oculta, 24 V DC.
    Especificação
    • Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      68
      Power supply connection      A3000 open 24 V DC
      Functional principle      Electronic self-closing
      Power consumption      4.00000
      Type of flushing fitting      For WC cistern
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Synthetic
      Surface finish casing      Brushed
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Piezo-electronic sensor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030021142
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)207
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África