Publicar produtos
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Traduzido por Google,
    Panela de agachamento para montagem embutida ou embutida, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, resíduos DN 100, drenagem no solo, áreas de placa de piso estampada antiderrapante, adequada para montagem embutida no piso. Sem espalhador ou orifício de entrada.
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030023692
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosSquat pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSouth Africa
    • Fabricado emSouth Africa
    • Peso líquido (Kg)8.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC squatting pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África