Publicar produtos
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Traduzido por Google,
    Suporte de montagem para panela de agachamento, feito de isopor. Colocação de cola de espuma pelo cliente. Dimensões 680 x 200 x 680 mm (L x A x P)
    Especificação
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030027861
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC squatting pans

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África