Publicar produtos
F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1002
F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1002

    F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1002

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático F3E-Therm DN 15 para montagem mural com bica giratória bloqueável, para instalações sanitárias. Controlado opto-eletronicamente, acionado através do movimento da mão. Termostato com alça de metal com parada de temperatura ajustável e à prova de giro. Com opção de desinfecção térmica manual. Para conexão com água quente e fria. Eletrônica de controle, cartucho da válvula solenoide, bateria de lítio de 6 V (CR-P2) e sensor em carcaça totalmente metálica, latão cromado de alto polimento. Controlador de jato laminar com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Com conexões ajustáveis com preventor de refluxo, filtros e rosetas de parafuso. Projeção 190 milímetros. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • Type of mounting  Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      190.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      10.00 seconds
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030032506
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África