Publicar produtos
F3E-Mix electronic pillar mixer F3EM1002
F3E-Mix electronic pillar mixer F3EM1002

    F3E-Mix electronic pillar mixer F3EM1002

    Traduzido por Google,
    Misturador de coluna F3E-Mix DN 15 para instalações sanitárias, controlado opto-eletronicamente. Para ligação à água quente e fria através de mangueiras com filtro e filtro de retorno integrados. Eletrônica de controle, cartucho da válvula solenoide e sensor em carcaça totalmente metálica, latão cromado de alto polimento, com alavanca de temperatura e parada de temperatura ajustável e à prova de giro. Aerador com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Com fonte de alimentação plug-in de 100 - 240 V AC.
    Especificação
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second 
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      With mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection  100.00 mm
      Surface finish fitting  Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030033389
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África