Publicar produtos
F3S self-closing bib tap F3SV2001
F3S self-closing bib tap F3SV2001

    F3S self-closing bib tap F3SV2001

    Traduzido por Google,
    Torneira de babador de fecho automático F3S DN 15 como acessório de parede para montagem na parede para instalações de duche. Parte funcional de fechamento automático, controle hidraulicamente, design sem pistão, fechamento automático, ajuste contínuo da duração do fluxo. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. Caixa com sede de válvula substituível, com saída na parte superior, G 3/4 B, para instalação de saída curva ou tubo de duche saliente, latão cromado de alto polimento.
    Especificação
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From backside
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.15 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 liter per second
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower Wall fitting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030034414
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)127
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África