Publicar produtos
F3S self-closing gate valve F3SV2002
F3S self-closing gate valve F3SV2002

    F3S self-closing gate valve F3SV2002

    Traduzido por Google,
    Válvula direta de fechamento automático F3S DN 15 para montagem saliente para chuveiros. Parte funcional de fechamento automático, controle hidraulicamente, design sem pistão, fechamento automático, ajuste contínuo da duração do fluxo. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. Carcaça incluindo sede de válvula substituível, com rosca externa G 3/4 B, latão cromado de alto polimento.
    Especificação
    • Type of mounting      Pipe mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From bottom
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.20 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030034415
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)37
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África