Publicar produtos
R3 system box F3BX2001
R3 system box F3BX2001

    R3 system box F3BX2001

    Traduzido por Google,
    Kit de instalação básico R3 para montagem em parede de kits de instalação acabados DN 15 com unidade de mistura, para instalações de chuveiro. Para conexão com água quente e fria. Caixa de sistema Franke em plástico, 174 x 225 mm, com parafusos de conexão, proteção de carcaça, conector de descarga para descarga e teste de vazamento.
    Especificação
    • Overall depth      80.00 mm
      Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Showering
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036141
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosBasic installation kits for showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África