Publicar produtos
F3E Electronic bib tap F3EV1004
F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E Electronic bib tap F3EV1004

    Traduzido por Google,
    Torneira de babador F3E DN 15 para montagem em parede para instalações sanitárias, com comando opto-eletrônico. Para conexão com água quente ou fria pré-misturada. Eletrônica de controle, cartucho da válvula solenoide, bateria de lítio de 6 V (CR-P2) e sensor em carcaça totalmente metálica, latão cromado de alto polimento. Aerador com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Protective system IP 59K
      Power supply connection Battery 6-V
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1,5
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 130.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection Automatic
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036177
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África