Publicar produtos
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1004

    Traduzido por Google,
    Misturadora de parede com fecho automático F3S-Mix DN 15 como torneira monocomando para montagem em parede com bica giratória bloqueável, para instalações sanitárias. Cartucho misturador com fechamento automático, controle hidráulico, design sem pistão, fechamento automático, ajuste contínuo da duração do fluxo. Com parada de temperatura ajustável e à prova de giro. Conecta-se a água quente e fria. Caixa em latão cromado de alto polimento. Controlador de jato laminar com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Com conexões ajustáveis, preventor de refluxo, vedações de filtro e rosetas de parafuso. Projeção 220 milímetros.
    Especificação
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      220.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Hygiene flushing      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036197
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Largura (mm)202
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África