Publicar produtos
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2002
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2002

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2002

    Traduzido por Google,
    F3S-Mix Misturador de parede com fecho automático DN 15 como misturador simples para montagem em parede, para instalações de duche. Cartucho de mistura de autofechamento, controlado hidraulicamente, design sem pistão, autofechamento, configuração contínua da duração do fluxo. Com parada de temperatura ajustável. Conecta-se a água quente e fria. Caixa com ligação para chuveiro de mão G 1/2 B, latão cromado polido. Com conexões ajustáveis, com preventor de refluxo, filtros e rosetas de rosca.
    Especificação
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036202
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)202
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África