Publicar produtos
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Traduzido por Google,
    Unidade de higiene para monocomandos F5L-Mix como misturadores de parede para instalações sanitárias e chuveiros, para realização de descargas higiênicas automáticas e desinfecção térmica controlada por programa (necessário cartucho solenoide de bypass adicional) e armazenamento de dados estatísticos. Adaptador de caixa incluindo sensor com eletrônica de controle e bateria de lítio de 6 V (CR-P2), bem como bloco de funções com cartucho de válvula solenoide. Lavagem de higiene de água ativada (30 segundos), tempo de intervalo fixo de 24 horas e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030039446
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)56
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África