Publicar produtos
F3E electronic pillar tap F3EV1008
F3E electronic pillar tap F3EV1008

    F3E electronic pillar tap F3EV1008

    Traduzido por Google,
    Torneira de coluna F3E DN 15 para instalações sanitárias, com comando opto-electrónico. Para conexão com água quente ou fria pré-misturada através de mangueira e filtro. Eletrônica de controle, cartucho da válvula solenoide e sensor em carcaça totalmente metálica, latão cromado de alto polimento. Aerador com regulador de fluxo integrado 3,0 l/min. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Com fonte de alimentação embutida 100 - 240 V AC.
    Especificação
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle  Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      100.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030039464
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)45
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África