Publicar produtos
R3 system box F3BV2001
R3 system box F3BV2001

    R3 system box F3BV2001

    Traduzido por Google,
    Kit de instalação básico R3 para montagem em parede de kits de instalação acabados DN 15 sem unidade de mistura, para instalações de chuveiro. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. Caixa do sistema Franke em plástico, 174 x 225 mm, com parafusos de conexão, proteção de carcaça, conector de descarga para descarga e teste de vazamento.
    Especificação
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Showering
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030040069
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosBasic installation kits for showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África