Publicar produtos
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório F3E-Mix DN 15 como kit de instalação acabado para instalação em parede em kit de instalação básico, para instalações sanitárias. Controlado opto-eletronicamente, para conexão com água quente e água fria. Bloco de conexão com cartucho de válvula solenoide integrado, eixo misturador e mangueiras com filtro e filtro de retorno integrado. Placa de cobertura em aço inoxidável 190 x 245 mm com fixação por parafuso coberta, incluindo sensor com eletrônica de controle e alavanca de temperatura com parada de temperatura ajustável e à prova de giro. Com estrutura de retenção com vedação de perfil e bico com controlador de jato laminar com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Projeção 140 mm, ajuste de profundidade 25 mm. Peças visíveis em latão cromado de alto polimento. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Alimentação separada através da fonte de alimentação 6,75 V / 12 V DC.
    Especificação
    • Type of mounting In-wall installation with box
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6-12-VDC
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water 0.07 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1.50000
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material casing Stainless steel
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 140.00 mm
      Surface finish casing Satin finished
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Position of power connection Backside
      Type of sensor Opto-electronic sensor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030040124
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África