Publicar produtos
F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1011
F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1011

    F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1011

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático F3E-Therm DN 15 como kit de instalação acabado para instalação em parede em kit de instalação básico, para instalações sanitárias. Controlado opto-eletronicamente, para conexão com água quente e água fria. Bloco de conexão com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato oculto e mangueiras com preventor de refluxo integrado e filtros. Placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 mm com fixação por parafuso coberta incluindo sensor com eletrônica de controle. Com estrutura de retenção com vedação de perfil e bico com controlador de jato laminar com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Projeção 200 mm, ajuste de profundidade 25 mm. Peças visíveis em latão cromado de alto polimento. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Alimentação separada através da fonte de alimentação 6,75 V / 12 V DC.
    Especificação
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      Concealed thermostat
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      200.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Opto-electronic sensor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030040202
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África