Publicar produtos
R3 system box F3BX1001
R3 system box F3BX1001

    R3 system box F3BX1001

    Traduzido por Google,
    Kit de instalação básico R3 para montagem em parede de kits de instalação acabados DN 15 com unidade de mistura, para instalações sanitárias. Para conexão com água quente e fria. Caixa de sistema Franke em plástico, 174 x 225 mm, com parafusos de conexão, proteção de carcaça, conector de descarga para descarga e teste de vazamento.
    Especificação
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030040479
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosBasic installation kits for taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África