Publicar produtos
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Traduzido por Google,
    Conjunto de extensão para misturador termostático F5E-Therm e F3E-Therm DN 15, controlado eletronicamente, para instalação em paredes, para compensação de profundidade até 25 mm.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030044782
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África