Publicar produtos
F5S self-closing pillar tap F5SV1001
F5S self-closing pillar tap F5SV1001

    F5S self-closing pillar tap F5SV1001

    Traduzido por Google,
    Torneira de coluna de fecho automático F5S DN 15 para instalações sanitárias. Cartucho de fechamento automático FRAMIC, controlado hidraulicamente, de baixa manutenção e sem estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, de fechamento automático, independente de pressão de fluxo devido ao design com separação de meio. Ajuste contínuo da duração do fluxo. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada através de mangueira com vedação de filtro. Construção toda em metal, latão cromado de alto polimento. Arejador anti-roubo, design SLIM, com regulador de fluxo integrado 5,0 l/min.
    Especificação
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.08 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036165
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África