Publicar produtos
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    Traduzido por Google,
    Válvula de chuveiro de fecho automático DN 15 F3S para montagem na parede com revestimento de estireno redutor de ruído. Peça funcional controlada hidraulicamente de fechamento automático com design sem pistão e duração de fluxo continuamente ajustável. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. A caixa inclui a posição da válvula de vaivém, com rosca interior G 1/2, peças visíveis em latão cromado polido. Com roseta, ajuste de profundidade 15 mm.
    Especificação
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030048760
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África