Publicar produtos
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    Traduzido por Google,
    Torneira de coluna DN 15 com fecho automático F3S para instalações sanitárias. Cartucho de fechamento automático, controlado hidraulicamente, fechamento automático, ajuste contínuo da duração do fluxo. Com sistema antibloqueio 2 (ABS2) para desligamento de segurança quando permanentemente ativo. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. Carcaça de latão cromado de alto polimento. Aerador com controlador de vazão integrado 3,0 l/min.
    Especificação
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030049135
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)45
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África