Publicar produtos
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    Traduzido por Google,
    Misturadora de coluna DN 15 com fecho automático F3S-Mix para instalações sanitárias. Cartucho de fechamento automático, controlado hidraulicamente, fechamento automático, ajuste contínuo da duração do fluxo. Com sistema antibloqueio 2 (ABS2) para desligamento de segurança quando permanentemente ativo. Para ligação à água quente e fria através de mangueiras com válvulas anti-retorno e filtros integrados. Alavanca de temperatura com um batente de temperatura ajustável à prova de giro. Carcaça de latão cromado de alto polimento. Aerador com controlador de vazão integrado 3,0 l/min.
    Especificação
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Protective shutdown Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030049136
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África