Publicar produtos
F3S self-closing bib tap F3SV1005
F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing bib tap F3SV1005

    Traduzido por Google,
    Torneira bib F3S com fecho automático DN 15 para instalações sanitárias. Cartucho de autofechamento, controlado hidraulicamente, autofechamento, duração de fluxo ajustável. Com sistema antibloqueio 2 (ABS2) para desligamento de segurança quando permanentemente ativo. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. Carcaça de latão cromado de alto polimento. Aerador com controlador de vazão integrado 3,0 l/min.
    Especificação
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030049137
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África