Publicar produtos
F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009
F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009

    F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009

    Traduzido por Google,

    F3S Válvula direta de fechamento automático DN 20 para montagem em parede, para instalações de chuveiro. Peça funcional de fechamento automático, controlada hidraulicamente, design sem pistão, fechamento automático, duração do fluxo ajustável. Para conexão com água quente ou água fria pré-misturada. Carcaça incluindo sede de válvula substituível, com rosca interior G 3/4, partes visíveis em latão cromado polido. Com roseta, ajuste de profundidade 15 mm.

    Especificação
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From bottom
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 1.25 liter per second
      Inlet size G3-4
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 30.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower In-wall fitting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030053188
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África