Painel de duche F5S Therm em aço inoxidável para montagem na parede com misturadora termostática de fecho automático DN 15 e bocais de ligação para a cabeça de duche. Controlado hidraulicamente, para ligação a água quente e água fria. Válvula de chuveiro com cartucho de fechamento automático FRAMIC integrado, termostato e mecanismo para uma unidade opcional de higiene de água para lavagem automática de higiene de água, desinfecção térmica controlada por programa (necessário cartucho de válvula de descarga operada por solenóide de derivação adicional) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho de fechamento automático FRAMIC, baixa manutenção e livre de estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, fechamento automático, independente da pressão de fluxo devido ao design independente do meio. Ajuste contínuo da duração do fluxo. Termostato com alça de metal, parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual. Construção toda em metal, partes visíveis polidas ou cromadas. Bicos de conexão para o chuveiro adicional DN 15 Franke necessário com regulador de vazão pré-instalado 9,0 l/min. Carcaça em aço inoxidável com superfície funcional elevada e tampas plásticas. Mangueiras de conexão com controle de volume de água bloqueável com preventor de refluxo e filtro.
Dimensões da caixa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)
Chuveiro a ser encomendado separadamente.