Publicar produtos
F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2024
F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2024

    F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2024

    Traduzido por Google,

    Painel de duche F5S Therm em material mineral para montagem na parede com misturadora termostática de fecho automático DN 15 e bocais de ligação para a cabeça de duche. Controlado hidraulicamente, para ligação a água quente e água fria. Válvula de chuveiro com cartucho de fechamento automático FRAMIC integrado, termostato e unidade de higiene pré-montada, incluindo sensor com eletrônica de controle para realizar lavagem automática de higiene da água, desinfecção térmica controlada por programa (necessário cartucho de válvula de descarga operada por solenóide de derivação adicional) e armazenamento de dados estatísticos . Cartucho de fechamento automático FRAMIC, baixa manutenção e livre de estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, fechamento automático, independente da pressão de fluxo devido ao design independente do meio. Ajuste contínuo da duração do fluxo. Termostato com alça de metal, parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual. Construção toda em metal, partes visíveis polidas ou cromadas. Bicos de conexão para o chuveiro adicional DN 15 Franke necessário com regulador de vazão pré-instalado 9,0 l/min. Carcaça com superfície de função elevada em material mineral MIRANIT ligado à resina com superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas até 80 °C), cor branca Alpina. Mangueiras de conexão com controle de volume de água bloqueável com preventor de refluxo e filtro. Lavagem de higiene com água ativada em intervalos fixos de 24 horas. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Unidade de higiene opcional para operação a bateria com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe ou alimentação separada através de fonte de alimentação plug-in 6,75 V/12 V DC.

    Dimensões da caixa 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

    Chuveiro e compartimento de bateria incluindo bateria ou fonte de alimentação plug-in com cabo de extensão a ser encomendado separadamente.

    Especificação
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Default automatic hygiene flushing      Fixed interval 24 hours
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030056543
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)12.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África