Painel de duche F5S Therm em material mineral para montagem na parede com misturadora termostática de fecho automático DN 15 e chuveiro de mão. Controlado hidraulicamente, para ligação a água quente e água fria. Válvula de chuveiro com cartucho de fechamento automático FRAMIC integrado, termostato e mecanismo para uma unidade opcional de higiene de água para lavagem automática de higiene de água, desinfecção térmica controlada por programa (necessário cartucho de válvula de descarga operada por solenóide de derivação adicional) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho de fechamento automático FRAMIC, baixa manutenção e livre de estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, fechamento automático, independente da pressão de fluxo devido ao design independente do meio. Ajuste contínuo da duração do fluxo. Termostato com alça de metal, parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual. Construção toda em metal, partes visíveis polidas ou cromadas. Poste de duche pré-montado em latão cromado com suporte de chuveiro de mão regulável em altura e chuveiro de mão em plástico cromado, chuveiro com jacto de chuva, diâmetro 110 mm, mangueira de duche 900 mm. Carcaça com superfície de função elevada em material mineral MIRANIT ligado à resina com superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas até 80 °C), cor branca Alpina. Mangueiras de conexão com controle de volume de água bloqueável com preventor de refluxo e filtro.
Dimensões da caixa 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)