F5E Painel de duche Therm em aço inoxidável para montagem na parede com misturadora termostática e chuveiro de mão. Controlado eletricamente, para conexão com água quente e água fria. Válvula de chuveiro com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato e mecanismo para cartucho de válvula solenoide de derivação opcional para realizar desinfecção térmica controlada por programa. Termostato com alça de metal, parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual. Construção toda em metal, partes visíveis polidas ou cromadas. Poste de duche pré-montado em latão cromado com suporte de chuveiro de mão regulável em altura e chuveiro de mão em plástico cromado, chuveiro com jacto de chuva, diâmetro 110 mm, mangueira de duche 900 mm. Carcaça em aço inoxidável com superfície funcional elevada e tampas plásticas. Sensor de botão incluindo eletrônica de controle com função start/stop e desativação para limpeza. Mangueiras de conexão com controle de volume de água bloqueável com preventor de refluxo e filtro. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Funcionamento com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe, alimentação separada através de fonte de alimentação plug-in 6,75 V / 12 V DC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000.
Dimensões da caixa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)
Compartimento da bateria incluindo bateria ou fonte de alimentação plug-in com cabo de extensão a ser encomendado separadamente.