Publicar produtos
F5E Therm MIRANIT shower panel F5ET2024
F5E Therm MIRANIT shower panel F5ET2024

    F5E Therm MIRANIT shower panel F5ET2024

    Traduzido por Google,

    F5E Painel de duche Therm em material mineral para montagem na parede com misturadora termostática e bocais de ligação para a cabeça de duche. Controlado eletricamente, para conexão com água quente e água fria. Válvula de chuveiro com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato e mecanismo para cartucho de válvula solenoide de derivação opcional para realizar desinfecção térmica controlada por programa. Termostato com alça de metal, parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual.
    Construção toda em metal, partes visíveis polidas ou cromadas. Bicos de conexão para o chuveiro adicional DN 15 Franke necessário com regulador de vazão pré-instalado 9,0 l/min. Carcaça com superfície de função elevada em material mineral MIRANIT ligado à resina com superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas até 80 °C), cor branca Alpina. Sensor de botão incluindo eletrônica de controle com função start/stop e desativação para limpeza. Mangueiras de conexão com controle de volume de água bloqueável com preventor de refluxo e filtro. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Funcionamento com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe, alimentação separada através de fonte de alimentação plug-in 6,75 V/12 V DC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000.

    Dimensões da caixa 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

    Chuveiro e compartimento de bateria incluindo bateria ou fonte de alimentação plug-in com cabo de extensão a ser encomendado separadamente.

    Especificação
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing  24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      30.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      via electronic module
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030056563
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElectronic self closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África