F5E Painel de duche Therm em material mineral para montagem na parede com misturadora termostática e bocais de ligação para a cabeça de duche. Controlado eletricamente, para conexão com água quente e água fria. Válvula de chuveiro com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato e mecanismo para cartucho de válvula solenoide de derivação opcional para realizar desinfecção térmica controlada por programa. Termostato com alça de metal, parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual.
Construção toda em metal, partes visíveis polidas ou cromadas. Bicos de conexão para o chuveiro adicional DN 15 Franke necessário com regulador de vazão pré-instalado 9,0 l/min. Caixa com superfície de função elevada e prateleira de gel de banho moldada sem costura em material mineral MIRANIT com superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas de até 80 °C), cor branca Alpine. Sensor de botão incluindo eletrônica de controle com função start/stop e desativação para limpeza. Mangueiras de conexão com controle de volume de água bloqueável com preventor de refluxo e filtro. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Funcionamento com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe, alimentação separada através de fonte de alimentação plug-in 6,75 V/12 V DC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000.
Dimensões da caixa 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)
Chuveiro e compartimento de bateria incluindo bateria ou fonte de alimentação plug-in com cabo de extensão a ser encomendado separadamente.