Publicar produtos
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    Traduzido por Google,
    F5E Válvula de descarga para mictório DN 15 para montagem oculta, controle optoeletrônico. Com sensor redondo (diâmetro 55 mm), com eletrônica de controle integrada e desativação de limpeza, latão cromado de alto polimento, para aparafusar por trás, com proteção anti-torção, válvula solenoide com parafusos de fixação G 1/2 B, cabo de extensão para válvula solenóide e cabo de conexão para alimentação, cada um com 5 m de comprimento. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Opcional para operação com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe ou alimentação separada via fonte de alimentação 6,75 V/12 V DC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000. O compartimento da bateria incluindo bateria ou fonte de alimentação com cabo de extensão deve ser encomendado separadamente.
    Especificação
    • Type of mounting Concealed mounting
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Synthetic
      Sound insulation No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030062317
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)55
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África