Publicar produtos
Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1010
Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1010

    Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1010

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F5L-Therm como misturador de coluna DN 15 para instalações sanitárias acessíveis, comprimento da alavanca 150 mm. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldamento, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Com mecanismo para unidade de higiene opcional para descarga higiênica automática e desinfecção térmica controlada por programa e armazenamento de dados estatísticos. Tampa da alavanca em design de suporte ergonômico, com leve curvatura na frente e revestimento cinza-basalto, em linha com o princípio de dois sentidos (tátil e visual). Para conexão com água quente e água fria por meio de mangueiras, inclui filtros. Construção toda em metal, latão cromado de alto polimento. Regulador de jato laminar com vazão integrada.
    Especificação
    • With backflow preventer no
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Depressurised no
      with filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066301
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África