Publicar produtos
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1012
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1012

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1012

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F5L-Therm como misturador de parede DN 15 para montagem na parede com bica giratória travável, para instalações sanitárias. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldaduras, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Com unidade de higiene pré-montada incluindo bateria de lítio de 6 V (CR P2) para descarga higiênica automática e desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula de descarga operada por solenoide de bypass adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Para conexão com água quente e fria. Proteção contra escaldaduras, carcaça de toque seguro, construção toda em metal, latão cromado altamente polido. Controlador de jato laminar com controlador de vazão integrado de 6,0 l/min. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivos antirrefluxo e filtros, totalmente cobertos por rosetas de parafuso ajustáveis ​​em profundidade. Projeção de 155 mm. Descarga higiênica ativada, intervalo fixo de 24 horas. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • With backflow preventer yes
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      Depressurised no
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Pop-up waste set no
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 40 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate hygiene flush 0.05 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066490
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)340
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África