Publicar produtos
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007

    F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F5L-Therm DN 15 como kit de instalação finalizado para instalação embutida na parede em kit de instalação básico, para instalações de chuveiro. Para conexão com água quente e fria. Bloco de funções com cartucho termostático integrado e unidade de higiene pré-montada, incluindo sensor e bateria de lítio de 6 V (CR P2) para descarga higiênica automática e desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula solenoide de desvio adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldamento, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Construção toda em metal, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Estrutura de suporte incluindo vedação de perfil, placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 mm com fixação por parafuso coberta, roseta de plástico cromada, dispositivo antirrefluxo e filtros. Ajuste de profundidade 25 mm. Descarga higiênica de água ativada, intervalo fixo de 24 horas. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall height 245 mm
      Overall width 190 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower in-wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.09 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066501
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África